10169636
R907-8
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3376 € |
| 5000 + | 0,3207 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud del espaciador | 0.5 in |
|---|---|
| Longitud del espaciador | 12.7 mm |
| Diámetro interior | 0.106 in |
| Diámetro interior | 2.7 mm |
| Diámetro exterior | 0.165 in |
| Diámetro exterior | 4.2 mm |
| Rango de temperatura operativa | -40 - 65 °C |
| Rango de temperatura operativa | -40 - 149 °F |
| Tamaños de rosca compatibles (todos) | M2.5 |
| Material | Nylon 6 |
| Color | Blanco |
| Forma del espaciador | Redonda |
| Código de material | 3926909790 |
| Cantidad del paquete | 1000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar