10338940
13RS075033
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,1438 € |
| 2500 + | 0,1367 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud del espaciador | 4.7 mm |
|---|---|
| Longitud del espaciador | 0.185 in |
| Diámetro interior | 0.250 in |
| Diámetro interior | 6.4 mm |
| Diámetro exterior | 19.1 mm |
| Diámetro exterior | 0.750 in |
| Rango de temperatura operativa | -40 - 185 °F |
| Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
| Tamaños de rosca compatibles (todos) | #12 (M5) |
| Material | Nylon 6/6 |
| Color | Natural |
| Forma del espaciador | Redonda |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar