Menu Search

Separador 0.169 in 0.393 in 5.9 mm Nylon 6/6

Este es un espaciador redondo, negro y sin rosca hecho de poliamida (PA 66) que se usa para separar componentes dentro de sus montajes. Estos espaciadores son esenciales en aplicaciones donde se requiere aislamiento térmico y eléctrico entre sus componentes.
Referencia de Essentra:

10338810

Número de pieza del fabricante:

13RS039342

2000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0597 €
5000 - 19999 0,0537 €
20000 + 0,0483 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

59,70 €

1000 x 0,0597 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del espaciador 5.9 mm
Diámetro interior 4.3 mm
Diámetro exterior 10 mm
Rango de temperatura operativa -40 - 85 °C
Tamaños de rosca compatibles (todos) #8 (M4)
Material Nylon 6/6
Color Natural
Forma del espaciador Redonda
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros