10338728
13RS034004
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0785 € |
| 5000 - 19999 | 0,0707 € |
| 20000 + | 0,0636 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud del espaciador | 0.13 in |
|---|---|
| Longitud del espaciador | 3.3 mm |
| Diámetro interior | 0.255 in |
| Diámetro interior | 6.5 mm |
| Diámetro exterior | 0.355 in |
| Diámetro exterior | 9 mm |
| Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
| Rango de temperatura operativa | -40 - 185 °F |
| Tamaños de rosca compatibles (todos) | 1/4 (M6) |
| Material | Nylon 6/6 |
| Color | Natural |
| Forma del espaciador | Redonda |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar