10280836
497511
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
5 - 24 | 11,924 € |
25 + | 11,328 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M10 x 1.0 |
---|---|
Final End Force | 9.00 N |
Final End Force | 9.00 N |
Head Diameter | 18.2 mm |
Head Diameter | 0.717 in |
Overall Length | 30.4 mm |
Overall Length | 1.197 in |
Body Material | Zinc Alloy |
Finish | Matt |
Full Material | Steel |
Handle Locking Type | Rest Position |
Commodity Code | 7318190090 |
Body Thread Size | M10 x 1.0 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar