10196144
1220787
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 10,042 € |
50 + | 9,541 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M12 |
---|---|
Bolt Length | 7.0 mm |
Bolt Length | 0.276 in |
Final End Force | 23.0 N |
Final End Force | 23.0 N |
Head Diameter | 28.0 mm |
Head Diameter | 1.102 in |
Knob Height | 23.5 mm |
Knob Height | 0.925 in |
Overall Length | 40.5 mm |
Overall Length | 1.594 in |
Handle Locking Type | Locking |
Commodity Code | 7318190090 |
Body Thread Size | M12 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar