10195833
1220747
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 7,263 € |
50 + | 6,897 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M10 |
---|---|
Bolt Length | 6.0 mm |
Bolt Length | 0.236 in |
Final End Force | 16.00 N |
Final End Force | 16.00 N |
Head Diameter | 25.0 mm |
Head Diameter | 0.984 in |
Knob Height | 20.0 mm |
Knob Height | 0.787 in |
Overall Length | 34.0 mm |
Overall Length | 1.339 in |
Finish | Matt |
Full Material | Polyamide |
Handle Locking Type | Locking |
Commodity Code | 7318190090 |
Body Thread Size | M10 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar