Menu Search

Émbolos indexados - Acción de leva

En stock

Nuestros émbolos leva se suministran en acero inoxidable o acero bruñido. Los émbolos leva se ofrecen en varios diámetros de émbolo.

Código De La Serie: SR5410 ,SR6568, SR6572

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
35 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Proyección de la punta Longitud del asa Longitud general Finalizar Diámetro de la punta Compra
20,4712 € - 21,5476 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
38,9855 € - 41,0403 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
12,3682 € - 13,0233 € 680 En stock
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Zincado
12.0 mm
10196700 10,2031 € - 10,7429 € 29 En stock
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Zincado
6.0 mm
17,0918 € - 17,9961 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturizado
10.0 mm
16,9847 € - 17,8787 € 102 En stock
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturizado
14.0 mm
18,0929 € - 19,0508 € 25 En stock
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturizado
10.0 mm
8,6005 € - 9,0516 € 1 En stock
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Zincado
6.0 mm
17,0918 € - 17,9961 € 118 En stock
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturizado
10.0 mm
16,9847 € - 17,8787 € 20 En stock
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturizado
14.0 mm
12,6793 € - 13,3467 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Zincado; Pasivado azul
12.0 mm
42,3227 € - 44,5526 € 482 En stock
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
12,5618 € - 13,2169 € 13 En stock
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Zincado
10.0 mm
12,6587 € - 13,3261 € 28 En stock
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Zincado
10.0 mm
18,0929 € - 19,0508 € 112 En stock
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturizado
10.0 mm
18,1465 € - 19,1044 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturizado
14.0 mm
18,1465 € - 19,1044 € 11 En stock
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturizado
14.0 mm
21,1201 € - 22,2274 € 8 En stock
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
38,9855 € - 41,0403 € 70 En stock
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
8,8147 € - 9,2782 € 280 En stock
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Zincado
4.0 mm
  • de 2
Émbolo de indexación M20 x 1.5 Acero bruñido Negro

10270691

Rango de precios
21,5476 € - 20,4712 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del asa
    37.0 mm
  • Proyección de la punta
    12.0 mm
  • Longitud general
    69.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7318190090
Émbolo de indexación M20 x 1.5 Acero inoxidable Gris

10270738

Rango de precios
41,0403 € - 38,9855 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del asa
    51.0 mm
  • Proyección de la punta
    12.0 mm
  • Longitud general
    69.0 mm
  • Color
    Gris
  • Código de material
    7326909890
Émbolo de indexación M20 x 1.5 PA;Acero Negro

10196663

Rango de precios
13,0233 € - 12,3682 €

Niveles de existencias
680 En stock
Atributos
  • Fuerza del extremo final
    56.0 N
  • Longitud del asa
    37.0 mm
  • Fuerza de extremo inicial
    20.0 N
  • Diámetro de la punta
    12.0 mm
  • Proyección de la punta
    12.0 mm
Émbolo de indexación M16 x 1.5 PA;Acero Negro

10196700

Rango de precios
10,7429 € - 10,2031 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • Fuerza del extremo final
    30.0 N
  • Longitud del asa
    30.0 mm
  • Fuerza de extremo inicial
    11.0 N
  • Diámetro de la punta
    6.0 mm
  • Proyección de la punta
    10.0 mm
Émbolo de indexación 37.0 mm 10.0 mm PA Negro

10197509

Rango de precios
17,9961 € - 17,0918 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Fuerza del extremo final
    55.0 N
  • Longitud del asa
    37.0 mm
  • Fuerza de extremo inicial
    16.0 N
  • Diámetro de la punta
    10.0 mm
  • Proyección de la punta
    14.0 mm
Émbolo de indexación 37.0 mm 14.0 mm PA Negro

10197547

Rango de precios
17,8787 € - 16,9847 €

Niveles de existencias
102 En stock
Atributos
  • Fuerza del extremo final
    55.0 N
  • Longitud del asa
    37.0 mm
  • Fuerza de extremo inicial
    16.0 N
  • Diámetro de la punta
    14.0 mm
  • Proyección de la punta
    14.0 mm
Émbolo de indexación 10.0 mm PA Negro

10197585

Rango de precios
19,0508 € - 18,0929 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Anchura de la base
    48.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    55.0 N
  • Longitud del asa
    37.0 mm
  • Fuerza de extremo inicial
    16.0 N
  • Diámetro de la punta
    10.0 mm
Émbolo de indexación M12 x 1.5 PA;Acero Negro

10196694

Rango de precios
9,0516 € - 8,6005 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Fuerza del extremo final
    22.0 N
  • Longitud del asa
    25.0 mm
  • Fuerza de extremo inicial
    8.0 N
  • Diámetro de la punta
    6.0 mm
  • Proyección de la punta
    8.0 mm
Émbolo de indexación 37.0 mm 10.0 mm PA Negro

10197493

Rango de precios
17,9961 € - 17,0918 €

Niveles de existencias
118 En stock
Atributos
  • Fuerza del extremo final
    55.0 N
  • Longitud del asa
    37.0 mm
  • Fuerza de extremo inicial
    16.0 N
  • Diámetro de la punta
    10.0 mm
  • Proyección de la punta
    14.0 mm
Émbolo de indexación 37.0 mm 14.0 mm PA Negro

10197530

Rango de precios
17,8787 € - 16,9847 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Fuerza del extremo final
    55.0 N
  • Longitud del asa
    37.0 mm
  • Fuerza de extremo inicial
    16.0 N
  • Diámetro de la punta
    14.0 mm
  • Proyección de la punta
    14.0 mm
Émbolo de indexación PA;Acero Negro

10197462

Rango de precios
13,3467 € - 12,6793 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura de la base
    20.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    55.0 N
  • Longitud del asa
    37.0 mm
  • Fuerza de extremo inicial
    16.0 N
  • Diámetro de la punta
    12.0 mm
Émbolo de indexación M20 x 1.5 Acero inoxidable Gris

10270721

Rango de precios
44,5526 € - 42,3227 €

Niveles de existencias
482 En stock
Atributos
  • Longitud del asa
    51.0 mm
  • Proyección de la punta
    12.0 mm
  • Longitud general
    69.0 mm
  • Color
    Gris
  • Código de material
    7318190090
Émbolo de indexación M20 x 1.5 PA;Acero Negro

10196656

Rango de precios
13,2169 € - 12,5618 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Fuerza del extremo final
    56.0 N
  • Longitud del asa
    37.0 mm
  • Fuerza de extremo inicial
    20.0 N
  • Diámetro de la punta
    10.0 mm
  • Proyección de la punta
    12.0 mm
Émbolo de indexación 10.0 mm PA Negro

10197455

Rango de precios
13,3261 € - 12,6587 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Anchura de la base
    20.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    55.0 N
  • Longitud del asa
    37.0 mm
  • Fuerza de extremo inicial
    16.0 N
  • Diámetro de la punta
    10.0 mm
Émbolo de indexación 10.0 mm PA Negro

10197578

Rango de precios
19,0508 € - 18,0929 €

Niveles de existencias
112 En stock
Atributos
  • Anchura de la base
    48.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    55.0 N
  • Longitud del asa
    37.0 mm
  • Fuerza de extremo inicial
    16.0 N
  • Diámetro de la punta
    10.0 mm
Émbolo de indexación 14.0 mm PA Negro

10197615

Rango de precios
19,1044 € - 18,1465 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura de la base
    48.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    55.0 N
  • Longitud del asa
    37.0 mm
  • Fuerza de extremo inicial
    16.0 N
  • Diámetro de la punta
    14.0 mm
Émbolo de indexación 14.0 mm PA Negro

10197622

Rango de precios
19,1044 € - 18,1465 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Anchura de la base
    48.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    55.0 N
  • Longitud del asa
    37.0 mm
  • Fuerza de extremo inicial
    16.0 N
  • Diámetro de la punta
    14.0 mm
Émbolo de indexación M20 x 1.5 Acero bruñido Negro

10270707

Rango de precios
22,2274 € - 21,1201 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Longitud del asa
    37.0 mm
  • Proyección de la punta
    12.0 mm
  • Longitud general
    69.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7326909890
Émbolo de indexación M20 x 1.5 Acero inoxidable Gris

10270745

Rango de precios
41,0403 € - 38,9855 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Longitud del asa
    51.0 mm
  • Proyección de la punta
    12.0 mm
  • Longitud general
    69.0 mm
  • Color
    Gris
  • Código de material
    7318190090
Émbolo de indexación M12 x 1.5 PA;Acero Negro

10196670

Rango de precios
9,2782 € - 8,8147 €

Niveles de existencias
280 En stock
Atributos
  • Fuerza del extremo final
    22.0 N
  • Longitud del asa
    25.0 mm
  • Fuerza de extremo inicial
    8.0 N
  • Diámetro de la punta
    4.0 mm
  • Proyección de la punta
    8.0 mm