Menu Search

Émbolo de indexación PA;Acero Negro

Referencia de Essentra:

10197462

Número de pieza del fabricante:

1220937

4 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 24 13,7071 €
25 + 13,0216 €
Paquete estándar: 5

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

68,54 €

5 x 13,7071 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Anchura de la base 20.0 mm
Fuerza del extremo final 55.0 N
Longitud del asa 37.0 mm
Fuerza de extremo inicial 16.0 N
Diámetro de la punta 12.0 mm
Proyección de la punta 14.0 mm
Longitud general 68.0 mm
Material de base Acero
Color Negro
Finalizar Zincado; Pasivado azul
Código de material 7326909890
Material de la punta Acero
Material completo Zinc fundido; Acero; Acero inoxidable AISI 316Ti

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros