10196663
1220844
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 5 - 24 | 13,3749 € |
| 25 + | 12,7021 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fuerza del extremo final | 56.0 N |
|---|---|
| Fuerza del extremo final | 56.0 N |
| Longitud del asa | 37.0 mm |
| Longitud del asa | 1.457 in |
| Fuerza de extremo inicial | 20.0 N |
| Fuerza de extremo inicial | 20.0 N |
| Diámetro de la punta | 12.0 mm |
| Diámetro de la punta | 0.472 in |
| Proyección de la punta | 12.0 mm |
| Proyección de la punta | 0.472 in |
| Longitud general | 2.736 in |
| Longitud general | 69.5 mm |
| Material de base | Zinc fundido |
| Color | Negro |
| Finalizar | Zincado |
| Código de material | 7907000090 |
| Material de la punta | Acero |
| Material completo | Zinc fundido; Poliamida; Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar