Menu Search

Émbolo de indexación 37.0 mm 14.0 mm PA Negro

Referencia de Essentra:

10197547

Número de pieza del fabricante:

1220945

102 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 24 18,3614 €
25 + 17,4432 €
Paquete estándar: 5

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

91,81 €

5 x 18,3614 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Fuerza del extremo final 55.0 N
Longitud del asa 37.0 mm
Fuerza de extremo inicial 16.0 N
Diámetro de la punta 14.0 mm
Proyección de la punta 14.0 mm
Longitud general 68.0 mm
Material de base Acero
Color Negro
Finalizar Texturizado
Código de material 7326909890
Material de la punta Acero
Material completo Poliamida

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros