Menu Search

Émbolo de indexación M20 x 1.5 PA;Acero Negro

Referencia de Essentra:

10196656

Número de pieza del fabricante:

1220843

13 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 24 13,5738 €
25 + 12,901 €
Paquete estándar: 5

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

67,87 €

5 x 13,5738 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Fuerza del extremo final 56.0 N
Longitud del asa 37.0 mm
Fuerza de extremo inicial 20.0 N
Diámetro de la punta 10.0 mm
Proyección de la punta 12.0 mm
Longitud general 69.5 mm
Material de base Zinc fundido
Color Negro
Finalizar Zincado
Código de material 7907000090
Material de la punta Acero
Material completo Zinc fundido; Poliamida; Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros