Embolos de muelle con bola y ranura, se utilizan para localizar, aplicar presión y levantar. Tienen tres componentes: cuerpo roscado, bola inoxidable y mecanismo de resorte. El resorte permite una rápida localización e indexación.
El diseño ranurado ofrece un ajuste simple y un posicionamiento exacto, lo que permite un ajuste fino de la extensión o retracción de los émbolos para adaptarse a las necesidades individuales. Si bien la bola de acero inoxidable se selecciona por su excelente resistencia a la corrosión, garantiza la longevidad y confiabilidad de los émbolos incluso en entornos difíciles. La bola de acero inoxidable permite un funcionamiento suave, eliminando la fricción y el desgaste.
El cuerpo roscado hace que resulte fácil su integración en sistemas o edificios existentes.
Material: Acero inoxidable 303, Acero ennegrecido Código De La Serie: SR32100
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | l1 | Carga elástica F1 ≈ N | Material | Recorrido s1 | Carga de muelle | d1 | d2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,44 € - 8,58 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.0
|
1.6
|
Acero inoxidable 303
|
0.3
|
Aumentó
|
M2
|
1.0
|
||
| 4,73 € - 6,30 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
6.4
|
Acero inoxidable 303
|
0.4
|
Aumentó
|
M3
|
1.5
|
||
| 1,85 € - 2,47 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
6.4
|
Acero ennegrecido
|
0.4
|
Aumentó
|
M3
|
1.5
|
||
| 4,25 € - 5,66 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
12.0
|
Acero inoxidable 303
|
0.8
|
Aumentó
|
M4
|
2.5
|
||
| 5,21 € - 6,94 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.0
|
1.6
|
Acero ennegrecido
|
0.3
|
Aumentó
|
M2
|
1.0
|
||
| 5,03 € - 6,71 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.0
|
0.8
|
Acero ennegrecido
|
0.3
|
Normal
|
M2
|
1.0
|
||
| 1,48 € - 1,97 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
12.0
|
Acero ennegrecido
|
0.8
|
Aumentó
|
M4
|
2.5
|
||
| 1,3493 € - 2,0806 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
18.0
|
Acero ennegrecido
|
1.5
|
Normal
|
M8
|
4.5
|
||
| 0,9888 € - 1,5244 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.0
|
11.0
|
Acero ennegrecido
|
1.0
|
Normal
|
M6
|
3.5
|
||
| 1,1845 € - 1,8231 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
15.0
|
Acero ennegrecido
|
0.9
|
Aumentó
|
M5
|
3.0
|
||
| 5,8298 € - 8,9713 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
30.0
|
56.0
|
Acero ennegrecido
|
4.5
|
Normal
|
M20
|
12.0
|
||
| 9,7644 € - 15,0174 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
34.0
|
81.0
|
Acero ennegrecido
|
5.5
|
Normal
|
M24
|
15.0
|
||
| 10,3412 € - 15,9032 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
34.0
|
127.0
|
Acero ennegrecido
|
5.5
|
Aumentó
|
M24
|
15.0
|
||
| 6,6126 € - 10,1661 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
30.0
|
84.0
|
Acero ennegrecido
|
4.5
|
Aumentó
|
M20
|
12.0
|
||
| 2,9149 € - 4,4908 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.0
|
11.0
|
Acero inoxidable 303
|
1.0
|
Normal
|
M6
|
3.5
|
||
| 1,7613 € - 2,7089 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
19.0
|
58.0
|
Acero ennegrecido
|
2.0
|
Aumentó
|
M10
|
6.0
|
||
| 2,9149 € - 4,4908 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
8.5
|
Acero inoxidable 303
|
0.8
|
Normal
|
M4
|
2.5
|
||
| 1,6377 € - 2,5235 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
36.0
|
Acero ennegrecido
|
1.5
|
Aumentó
|
M8
|
4.5
|
||
| 3,9552 € - 6,0873 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24.0
|
68.0
|
Acero ennegrecido
|
3.5
|
Aumentó
|
M16
|
10.0
|
||
| 1,1433 € - 1,751 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.0
|
19.0
|
Acero ennegrecido
|
1.0
|
Aumentó
|
M6
|
3.5
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar