Menu Search

Émbolo con resorte M2 1.0 4.0 Acero inoxidable 303

This Spring Plunger features a slot and a ball. It is designed to provide secure engagement, indexing or pressure application. Its ball and slot design keeps the plunger from accidentally moving out of position.
Referencia de Essentra:

20760885

Número de pieza del fabricante:

20760885

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 8,8117 €
20 - 49 7,9284 €
50 - 99 7,4868 €
100 + 6,6139 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

8,81 €

1 x 8,8117 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Carga de muelle Aumentó
d1 M2
d2 1.0
l1 4.0
Recorrido s1 0.3
Carga elástica F1 ≈ N 1.6
Carga elástica F2 ≈ N 2.0
A/F 0.25
Peso g 0.1
Material Acero inoxidable 303

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros