Menu Search

Émbolo con resorte M3 1.5 7.0 Acero inoxidable 303

This Spring Plunger features a slot and a ball. It is designed to provide secure engagement, indexing or pressure application. Its ball and slot design keeps the plunger from accidentally moving out of position.
Referencia de Essentra:

20760892

Número de pieza del fabricante:

20760892

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 6,4701 €
20 - 49 5,8231 €
50 - 99 5,5047 €
100 + 4,8577 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

6,47 €

1 x 6,4701 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Carga de muelle Aumentó
d1 M3
d2 1.5
l1 7.0
Recorrido s1 0.4
Carga elástica F1 ≈ N 6.4
Carga elástica F2 ≈ N 9.5
A/F 0.40
Peso g 0.3
Material Acero inoxidable 303

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros