Menu Search

Émbolo con resorte M4 2.5 9.0 Acero ennegrecido

This Spring Plunger features a slot and a ball. It is designed to provide secure engagement, indexing or pressure application. Its ball and slot design keeps the plunger from accidentally moving out of position.
Referencia de Essentra:

20760878

Número de pieza del fabricante:

20760878

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 2,0232 €
20 - 49 1,8178 €
50 - 99 1,7151 €
100 + 1,52 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

2,02 €

1 x 2,0232 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Carga de muelle Aumentó
d1 M4
d2 2.5
l1 9.0
Recorrido s1 0.8
Carga elástica F1 ≈ N 12.0
Carga elástica F2 ≈ N 18.0
A/F 0.60
Peso g 0.4
Material Acero ennegrecido

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros