Menu Search

Eje de acero inoxidable AISI 60.0 4150.0 +0,-19 Acero inoxidable 316

Los ejes de acero inoxidable AISI 316 60Ø se utilizan en industrias que requieren fuerza, durabilidad y alta resistencia a la corrosión. Puede soportar condiciones difíciles, como humedad alta y productos químicos. Usados en aplicaciones que requieren altas velocidades y cargas pesadas, como sistemas de agua caliente o sistemas quirúrgicos.
Referencia de Essentra:

20333140

Número de pieza del fabricante:

20333140

En producción For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 3.331,12 €
10 + 2.998,01 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

3.331,12 €

1 x 3.331,12 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 60.0
l1 4150.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-19
Material Acero inoxidable 316
Código de material 7215508000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros