Menu Search

Eje de acero inoxidable AISI 12.0 4700.0 0.6 Acero inoxidable 316

Los ejes de acero inoxidable AISI 316 12Ø se utilizan en industrias que requieren fuerza, durabilidad y alta resistencia a la corrosión. Puede soportar condiciones difíciles, como humedad alta y productos químicos. Usados en aplicaciones que requieren altas velocidades y cargas pesadas, como sistemas de agua caliente o sistemas quirúrgicos.
Referencia de Essentra:

20324933

Número de pieza del fabricante:

20324933

En producción For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 322,97 €
10 + 290,67 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

322,97 €

1 x 322,97 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 12.0
l1 4700.0
Tolerance µ tol. h6 0.6
Material Acero inoxidable 316
Código de material 7215508000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros