Menu Search

Eje de acero inoxidable AISI 8.0 4300.0 +0,-9 Acero inoxidable 316

Los ejes inoxidables AISI 316 8Ø se utilizan en industrias que requieren fuerza, durabilidad y alta resistencia a la corrosión. Puede soportar condiciones difíciles, como humedad alta y productos químicos. Usados en aplicaciones que requieren altas velocidades y cargas pesadas, como sistemas de agua caliente o sistemas quirúrgicos.
Referencia de Essentra:

20322472

Número de pieza del fabricante:

20322472

En producción For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 181,10 €
10 + 162,99 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

181,10 €

1 x 181,10 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 8.0
l1 4300.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-9
Material Acero inoxidable 316
Código de material 7215508000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros