Menu Search

Eje de acero inoxidable AISI 50.0 2200.0 +0,-16 Acero inoxidable 303

Los ejes de acero inoxidable AISI 303 50Ø se utilizan en industrias que requieren fuerza, durabilidad y alta resistencia a la corrosión. Puede soportar condiciones difíciles, como humedad alta y productos químicos. Utilizados con pasamuros cerámicos en lugar de pasamuros de bola lineales en aplicaciones que requieren velocidades altas.
Referencia de Essentra:

20318482

Número de pieza del fabricante:

20318482

En producción For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 1.148,61 €
10 + 1.033,75 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

1.148,61 €

1 x 1.148,61 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 50.0
l1 2200.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-16
Material Acero inoxidable 303
Código de material 7215508000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros