Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. El disco tiene cuatro orificios pretaladrados, a través de los cuales se pueden fijar fácilmente las abrazaderas para un ajuste seguro. Cuando es necesario, también se pueden aplicar otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.
Estos discos protectores ofrecen una protección completa y rentable para una superficie de sellado expuesta con bridas. Tienen un diseño especial con varios orificios para que el diámetro del orificio del perno de la brida encaje con el círculo del perno.
La amplia gama incluye varios tamaños y clasificaciones de presión. Incluye opciones adecuadas para bridas DIN DN 10 a DN 600 - Grupos de presión PN 6, 10, 16, 15 y 40, y bridas ANSI de 1/2 pulgadas a 32 pulgadas - Grupos de presión 150, 300, 600 y 900 libras.
Material: PP Color: Negro Código De La Serie: SR1172
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | b1 | Tamaño nominal de la tubería | Índice de presión de clase | OD | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2376 € - 2,7355 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 1,904 € - 4,21 € | 15 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
7.48 in
190.0 mm
|
||
| 4,0027 € - 8,8496 € | 50 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
12.598 in
320.0 mm
|
||
| 8,8327 € - 19,506 € | 130 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
| 10387948 | 2,0436 € - 4,5168 € | 20 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
| 4,1698 € - 9,2198 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 1,0006 € - 2,2129 € | 38 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 1,5698 € - 3,4738 € | 11 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 2,1812 € - 4,8236 € | 3 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
| 5,5725 € - 12,3213 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
15.551 in
395.0 mm
|
||
| 32,0389 € - 33,7251 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.654 in
42.0 mm
|
|
40
|
29.724 in
755.0 mm
|
||
| 3,9202 € - 8,6634 € | 125 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
|
25
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 13,815 € - 30,539 € | 10 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
|
16
|
28.15 in
715.0 mm
|
||
| 9,0093 € - 9,4843 € | 4 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
|
10
|
22.244 in
565.0 mm
|
||
| 5,8708 € - 12,9688 € | 78 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
|
16
|
15.945 in
405.0 mm
|
||
| 2,6551 € - 5,8687 € | 125 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
|
25
|
9.252 in
235.0 mm
|
||
| 8,6952 € - 19,231 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
19.882 in
505.0 mm
|
||
| 4,3645 € - 9,6472 € | 45 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
|
16
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 6,6959 € - 14,8093 € | 75 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
|
25
|
16.732 in
425.0 mm
|
||
| 5,0182 € - 11,0922 € | 45 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
|
40
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar