Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. El disco tiene cuatro orificios pretaladrados, a través de los cuales se pueden fijar fácilmente las abrazaderas para un ajuste seguro. Cuando es necesario, también se pueden aplicar otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.
Estos discos protectores ofrecen una protección completa y rentable para una superficie de sellado expuesta con bridas. Tienen un diseño especial con varios orificios para que el diámetro del orificio del perno de la brida encaje con el círculo del perno.
La amplia gama incluye varios tamaños y clasificaciones de presión. Incluye opciones adecuadas para bridas DIN DN 10 a DN 600 - Grupos de presión PN 6, 10, 16, 15 y 40, y bridas ANSI de 1/2 pulgadas a 32 pulgadas - Grupos de presión 150, 300, 600 y 900 libras.
Material: PP Color: Negro Código De La Serie: SR1172
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | b1 | Tamaño nominal de la tubería | Índice de presión de clase | OD | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,535 € - 13,1983 € | 6 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
|
40
|
25.984 in
660.0 mm
|
||
| 6,9075 € - 15,2748 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
17.52 in
445.0 mm
|
||
| 12,535 € - 13,1983 € | 30 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
|
10
|
26.378 in
670.0 mm
|
||
| 16,597 € - 36,6849 € | 5 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
|
10
|
30.709 in
780.0 mm
|
||
| 9,1289 € - 20,183 € | 26 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
|
16
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 9,7382 € - 10,2586 € | 26 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
|
16
|
22.835 in
580.0 mm
|
||
| 2,0436 € - 4,5168 € | 125 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 4,8659 € - 10,7537 € | 50 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
|
25
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 19,7493 € - 43,6664 € | 20 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
|
25
|
33.268 in
845.0 mm
|
||
| 10388150 | 3,1967 € - 7,0682 € | 50 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
|
25
|
10.63 in
270.0 mm
|
|
| 11,2974 € - 24,9855 € | 20 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
|
25
|
24.409 in
620.0 mm
|
||
| 7,2566 € - 16,0364 € | 104 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
|
16
|
18.11 in
460.0 mm
|
||
| 7,5951 € - 16,7769 € | 50 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
|
25
|
19.094 in
485.0 mm
|
||
| 1,904 € - 4,21 € | 350 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 19,432 € - 42,9577 € | 45 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
|
16
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
| 8,9173 € - 19,7282 € | 40 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
|
40
|
20.276 in
515.0 mm
|
||
| 8,3144 € - 18,3742 € | 50 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
|
40
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 9,7424 € - 21,5476 € | 24 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
|
40
|
22.835 in
580.0 mm
|
||
| 7,5951 € - 16,7769 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
12"
|
150
|
19 in
482.6 mm
|
||
| 1,904 € - 4,21 € | 2 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar