Menu Search

Flange Protection Disc 150.0 mm DIN 40 DN 40

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Referencia de Essentra:

10387917

Número de pieza del fabricante:

491819

30 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 49 3,284 €
50 - 249 1,564 €
250 + 1,484 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

16,42 €

5 x 3,284 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Colour Black
Full Material Polypropylene
Class Pressure Rating 40
Compatible Nominal Pipe Sizes (All) DN 40
Outside Diameter 150.0 mm
Bolt Circle Diameter 110.0 mm
Bolt Hole Size 18.0 mm
Commodity Code 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros