Menu Search

Protector de bridas 120.0 mm DIN 6 DN 32 Negro Corrugated LDPE

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Referencia de Essentra:

10387733

Número de pieza del fabricante:

491799

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 49 2,7355 €
50 - 249 1,3032 €
250 + 1,2376 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

13,68 €

5 x 2,7355 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
b1 14.0 mm
OD 120.0 mm
Índice de presión de clase 6
Color Negro
Material Corrugated LDPE
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros