Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. El disco tiene cuatro orificios pretaladrados, a través de los cuales se pueden fijar fácilmente las abrazaderas para un ajuste seguro. Cuando es necesario, también se pueden aplicar otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.
Estos discos protectores ofrecen una protección completa y rentable para una superficie de sellado expuesta con bridas. Tienen un diseño especial con varios orificios para que el diámetro del orificio del perno de la brida encaje con el círculo del perno.
La amplia gama incluye varios tamaños y clasificaciones de presión. Incluye opciones adecuadas para bridas DIN DN 10 a DN 600 - Grupos de presión PN 6, 10, 16, 15 y 40, y bridas ANSI de 1/2 pulgadas a 32 pulgadas - Grupos de presión 150, 300, 600 y 900 libras.
Material: PP Color: Negro Código De La Serie: SR1172
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | b1 | Tamaño nominal de la tubería | Índice de presión de clase | OD | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0182 € - 11,0922 € | 50 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
| 23,9794 € - 25,2414 € | 80 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
25.394 in
645.0 mm
|
||
| 16,1062 € - 16,9566 € | 20 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
|
6
|
29.724 in
755.0 mm
|
||
| 3,129 € - 6,9138 € | 25 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
10.433 in
265.0 mm
|
||
| 1,1932 € - 2,6403 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
| 1,0493 € - 2,3229 € | 150 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 8,4096 € - 18,5963 € | 14 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
19.291 in
490.0 mm
|
||
| 1,5571 € - 3,4421 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 1,2207 € - 2,6974 € | 137 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
|
900
|
4.752 in
120.7 mm
|
||
| 2,1556 € - 2,2683 € | 88 En stock |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| 5,3237 € - 5,6042 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.252 in
31.8 mm
|
|
900
|
15 in
381.0 mm
|
||
| 34,9712 € - 77,3153 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.374 in
60.3 mm
|
32"
|
600
|
47 in
1193.8 mm
|
||
| 27,8235 € - 29,2939 € | 6 En stock |
2.626 in
66.7 mm
|
24"
|
900
|
41 in
1041.4 mm
|
||
| 24,4512 € - 25,7344 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.752 in
44.5 mm
|
26"
|
300
|
38.252 in
971.6 mm
|
||
| 11,5068 € - 12,1151 € | 2 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
14"
|
900
|
25.252 in
641.4 mm
|
||
| 10,5125 € - 11,0646 € | 16 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
12"
|
900
|
24 in
609.6 mm
|
||
| 23,0031 € - 24,2196 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
24"
|
600
|
37 in
939.8 mm
|
||
| 74,1588 € - 78,0621 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
34"
|
300
|
47.5 in
1206.5 mm
|
||
| 13,597 € - 14,3153 € | 103 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
16"
|
900
|
27.752 in
704.9 mm
|
||
| 34,4423 € - 76,1412 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.126 in
79.4 mm
|
28"
|
900
|
46 in
1168.4 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar