Menu Search

Protector de bridas 1168.4 mm ASME, ANSI 900 28 Negro PP

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Referencia de Essentra:

10387696

Número de pieza del fabricante:

491790

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 76,1412 €
10 - 49 36,2617 €
50 + 34,4423 €
Paquete estándar: 10

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

76,14 €

1 x 76,1412 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
b1 79.4 mm
OD 1168.4 mm
 Tamaño nominal de la tubería 28"
Índice de presión de clase 900
Color Negro
Material PP
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros