Menu Search

Protector de bridas 1193.8 mm ASME, ANSI 600 32 Negro PP

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Referencia de Essentra:

10387504

Número de pieza del fabricante:

491769

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 75,2827 €
10 - 49 35,844 €
50 + 34,0518 €
Paquete estándar: 10

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

75,28 €

1 x 75,2827 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
b1 60.3 mm
OD 1193.8 mm
 Tamaño nominal de la tubería 32"
Índice de presión de clase 600
Color Negro
Material PP
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros