Menu Search

Protector de bridas DN 500 6 Corrugated LDPE Negro Corrugated LDPE

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Referencia de Essentra:

10637678

Número de pieza del fabricante:

491812

80 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 25,2414 €
50 + 23,9794 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

252,41 €

10 x 25,2414 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
b1 22.0 mm
OD 645.0 mm
Índice de presión de clase 6
Color Negro
Material Corrugated LDPE
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros