Menu Search

Die Springs

En stock

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Acero de aleación de cromo Color: Amarillo, Rojo, Azul, Verde Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
439 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Deflexión operativa máxima Índice de elasticidad Color Diámetro del orificio Deflexión máxima Fuerza máxima Tipo Compra
9,9827 € - 10,508 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.8 mm
33.8 Nmm
Azul
32.0 mm
73.0 mm
2464.0 N
Carga media
26,6615 € - 28,0649 € Solicite el plazo de entrega aquí
122.0 mm
16.7 Nmm
Azul
32.0 mm
147.0 mm
2452.0 N
Carga media
8,3285 € - 8,7683 € 240 En stock
35.6 mm
89.1 Nmm
Azul
40.0 mm
39.0 mm
3475.0 N
Carga media
5,3477 € - 5,6279 € Solicite el plazo de entrega aquí
55.6 mm
26.3 Nmm
Azul
25.0 mm
60.1 mm
1579.0 N
Carga media
11,3567 € - 11,9541 € Solicite el plazo de entrega aquí
122.0 mm
11.6 Nmm
Azul
25.0 mm
135.0 mm
1562.0 N
Carga media
3,6915 € - 3,8851 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.6 mm
87.5 Nmm
Azul
32.0 mm
28.4 mm
2495.0 N
Carga ligera
4,8616 € - 5,117 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
28.5 Nmm
Azul
25.0 mm
54.0 mm
1539.0 N
Carga media
7,4201 € - 7,8104 € Solicite el plazo de entrega aquí
81.2 mm
17.6 Nmm
Azul
25.0 mm
88.4 mm
1559.0 N
Carga media
4,9491 € - 5,2097 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.4 mm
116.2 Nmm
Azul
32.0 mm
23.2 mm
2697.0 N
Carga ligera
6,3087 € - 6,6414 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.8 mm
23.8 Nmm
Azul
25.0 mm
65.0 mm
1544.0 N
Carga ligera
3,3876 € - 3,5648 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.2 mm
166.8 Nmm
Azul
32.0 mm
17.4 mm
2903.0 N
Carga media
4,5711 € - 4,8121 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.4 mm
70.9 Nmm
Azul
32.0 mm
34.2 mm
2425.0 N
Carga media
17,6727 € - 18,6038 € Solicite el plazo de entrega aquí
101.6 mm
20.0 Nmm
Azul
32.0 mm
121.0 mm
2416.0 N
Carga media
6,8319 € - 7,1914 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.4 mm
107.3 Nmm
Azul
40.0 mm
32.7 mm
3507.0 N
Carga media
9,3287 € - 9,821 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
61.0 Nmm
Azul
40.0 mm
55.9 mm
3408.0 N
Carga media
6,5734 € - 6,9195 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0 mm
45.8 Nmm
Azul
32.0 mm
108.5 mm
4964.0 N
Carga media
16,4491 € - 17,3153 € Solicite el plazo de entrega aquí
71.2 mm
28.9 Nmm
Azul
32.0 mm
84.5 mm
2445.0 N
Carga media
5,2468 € - 5,5238 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.4 mm
170.3 Nmm
Azul
40.0 mm
21.4 mm
3645.0 N
Carga media
14,6383 € - 15,4088 € Solicite el plazo de entrega aquí
55.6 mm
55.3 Nmm
Azul
40.0 mm
61.8 mm
3419.0 N
Carga media
20,0193 € - 21,0725 € Solicite el plazo de entrega aquí
101.6 mm
30.1 Nmm
Azul
40.0 mm
113.0 mm
3397.0 N
Carga media
  • de 22
Resorte para troquel ISO 10243 32.0 mm 152.0 mm 33.8 Nmm

10644348

Rango de precios
10,508 € - 9,9827 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    32.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    73.0 mm
  • Fuerza máxima
    2464.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    60.8 mm
Resorte para troquel ISO 10243 32.0 mm 305.0 mm 16.7 Nmm

10637135

Rango de precios
28,0649 € - 26,6615 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    32.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    147.0 mm
  • Fuerza máxima
    2452.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    122.0 mm
Resorte para troquel ISO 10243 40.0 mm 89.0 mm 89.1 Nmm

10637357

Rango de precios
8,7683 € - 8,3285 €

Niveles de existencias
240 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    40.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    39.0 mm
  • Fuerza máxima
    3475.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    35.6 mm
Resorte para troquel ISO 10243 25.0 mm 139.0 mm 26.3 Nmm

10643532

Rango de precios
5,6279 € - 5,3477 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    25.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    60.1 mm
  • Fuerza máxima
    1579.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    55.6 mm
Resorte para troquel ISO 10243 25.0 mm 305.0 mm 11.6 Nmm

10643716

Rango de precios
11,9541 € - 11,3567 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    25.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    135.0 mm
  • Fuerza máxima
    1562.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    122.0 mm
Resorte para troquel ISO 10243 32.0 mm 64.0 mm 87.5 Nmm

10335260

Rango de precios
3,8851 € - 3,6915 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    32.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    28.4 mm
  • Fuerza máxima
    2495.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    25.6 mm
Resorte para troquel ISO 10243 25.0 mm 127.0 mm 28.5 Nmm

10637265

Rango de precios
5,117 € - 4,8616 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    25.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    54.0 mm
  • Fuerza máxima
    1539.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    50.8 mm
Resorte para troquel ISO 10243 25.0 mm 203.0 mm 17.6 Nmm

10637289

Rango de precios
7,8104 € - 7,4201 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    25.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    88.4 mm
  • Fuerza máxima
    1559.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    81.2 mm
Resorte para troquel ISO 10243 32.0 mm 51.0 mm 116.2 Nmm

10417669

Rango de precios
5,2097 € - 4,9491 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    32.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    23.2 mm
  • Fuerza máxima
    2697.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    20.4 mm
Resorte para troquel ISO 10243 25.0 mm 152.0 mm 23.8 Nmm

10418062

Rango de precios
6,6414 € - 6,3087 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    25.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    65.0 mm
  • Fuerza máxima
    1544.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    60.8 mm
Resorte para troquel ISO 10243 32.0 mm 38.0 mm 166.8 Nmm

10643860

Rango de precios
3,5648 € - 3,3876 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    32.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    17.4 mm
  • Fuerza máxima
    2903.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    15.2 mm
Resorte para troquel ISO 10243 32.0 mm 76.0 mm 70.9 Nmm

10645093

Rango de precios
4,8121 € - 4,5711 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    32.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    34.2 mm
  • Fuerza máxima
    2425.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    30.4 mm
Resorte para troquel ISO 10243 32.0 mm 254.0 mm 20.0 Nmm

10644362

Rango de precios
18,6038 € - 17,6727 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    32.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    121.0 mm
  • Fuerza máxima
    2416.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    101.6 mm
Resorte para troquel ISO 10243 40.0 mm 76.0 mm 107.3 Nmm

10631188

Rango de precios
7,1914 € - 6,8319 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    40.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    32.7 mm
  • Fuerza máxima
    3507.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    30.4 mm
Resorte para troquel ISO 10243 40.0 mm 127.0 mm 61.0 Nmm

10637258

Rango de precios
9,821 € - 9,3287 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    40.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    55.9 mm
  • Fuerza máxima
    3408.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    50.8 mm
Resorte para troquel ISO 10243 32.0 mm 115.0 mm 45.8 Nmm

10643914

Rango de precios
6,9195 € - 6,5734 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    32.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    108.5 mm
  • Fuerza máxima
    4964.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    46.0 mm
Resorte para troquel ISO 10243 32.0 mm 178.0 mm 28.9 Nmm

10644355

Rango de precios
17,3153 € - 16,4491 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    32.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    84.5 mm
  • Fuerza máxima
    2445.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    71.2 mm
Resorte para troquel ISO 10243 40.0 mm 51.0 mm 170.3 Nmm

10631003

Rango de precios
5,5238 € - 5,2468 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    40.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    21.4 mm
  • Fuerza máxima
    3645.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    20.4 mm
Resorte para troquel ISO 10243 40.0 mm 139.0 mm 55.3 Nmm

10637296

Rango de precios
15,4088 € - 14,6383 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    40.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    61.8 mm
  • Fuerza máxima
    3419.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    55.6 mm
Resorte para troquel ISO 10243 40.0 mm 254.0 mm 30.1 Nmm

10631263

Rango de precios
21,0725 € - 20,0193 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    40.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    113.0 mm
  • Fuerza máxima
    3397.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    101.6 mm