Menu Search

Resorte para troquel ISO 10243 40.0 mm 127.0 mm 61.0 Nmm

Este resorte para troquel cumple las especificaciones ISO 10243, la sección del cable en forma de D es un recambio directo para otras piezas ISO 10243. El resorte mecánico está fabricado con aceros de aleación de cromo con elevada fuerza de tensión que ofrecen una resistencia inherente para soportar grandes pesos, un rendimiento excelente en aplicaciones de tensión elevada y resistencia al calor de hasta 230 ºC. Los extremos cuadrados generan una superficie fiable, lisa y con capacidad máxima de carga. Este perfil de color verde se considera de carga media.
Referencia de Essentra:

10637258

Número de pieza del fabricante:

1218455

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 10,0862 €
50 + 9,5805 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

100,86 €

10 x 10,0862 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del orificio 40.0 mm
Máxima temperatura de aplicación 230 °C
Deflexión máxima 55.9 mm
Fuerza máxima 3408.0 N
Deflexión operativa máxima 50.8 mm
Fuerza operativa máxima 3097.0 N
Deflexión operativa óptima 31.8 mm
Longitud general 127.0 mm
Diámetro de la varilla 20.0 mm
Índice de elasticidad 61.0 Nmm
Color Azul
Material Acero de aleación de cromo
Tipo Carga media

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros