10643716
1218433
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 11,9541 € |
| 50 + | 11,3567 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro del orificio | 0.984 in |
|---|---|
| Diámetro del orificio | 25.0 mm |
| Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
| Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
| Deflexión máxima | 5.315 in |
| Deflexión máxima | 135.0 mm |
| Fuerza máxima | 1562.0 N |
| Fuerza máxima | 1562.0 N |
| Deflexión operativa máxima | 4.803 in |
| Deflexión operativa máxima | 122.0 mm |
| Fuerza operativa máxima | 1412.0 N |
| Fuerza operativa máxima | 1412.0 N |
| Deflexión operativa óptima | 3.004 in |
| Deflexión operativa óptima | 76.3 mm |
| Longitud general | 12.008 in |
| Longitud general | 305.0 mm |
| Diámetro de la varilla | 0.492 in |
| Diámetro de la varilla | 12.5 mm |
| Índice de elasticidad | 11.6 Nmm |
| Índice de elasticidad | 11.6 Nmm |
| Color | Azul |
| Material | Acero de aleación de cromo |
| Tipo | Carga media |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar