Menu Search

Die Springs

En stock

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Acero de aleación de cromo Color: Amarillo, Rojo, Azul, Verde Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
439 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Deflexión operativa máxima Índice de elasticidad Color Diámetro del orificio Deflexión máxima Fuerza máxima Tipo Compra
62,4689 € - 65,7534 € Solicite el plazo de entrega aquí
122.0 mm
64.1 Nmm
Azul
63.0 mm
138.0 mm
8850.0 N
Carga media
0,9679 € - 1,0207 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.2 mm
14.5 Nmm
Rojo
10.0 mm
19.9 mm
288.0 N
Heavy Duty
5,2721 € - 5,5492 € Solicite el plazo de entrega aquí
91.5 mm
1.9 Nmm
Rojo
10.0 mm
134.5 mm
260.0 N
Heavy Duty
1,0599 € - 1,1159 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.2 mm
23.8 Nmm
Rojo
12.5 mm
21.0 mm
499.0 N
Heavy Duty
33,9477 € - 35,7328 € Solicite el plazo de entrega aquí
91.6 mm
50.8 Nmm
Azul
50.0 mm
108.0 mm
5491.0 N
Carga media
23,6039 € - 24,8458 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.6 mm
247.4 Nmm
Azul
63.0 mm
39.0 mm
9650.0 N
Carga media
39,3082 € - 41,378 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.8 mm
132.4 Nmm
Azul
63.0 mm
66.4 mm
8788.0 N
Carga media
55,8312 € - 58,7613 € Solicite el plazo de entrega aquí
101.6 mm
77.4 Nmm
Azul
63.0 mm
114.1 mm
8835.0 N
Carga media
7,6204 € - 8,0213 € Solicite el plazo de entrega aquí
81.2 mm
17.6 Nmm
Azul
25.0 mm
88.4 mm
1559.0 N
Carga media
5,0827 € - 5,3504 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.4 mm
116.2 Nmm
Azul
32.0 mm
23.2 mm
2697.0 N
Light Duty
5,7016 € - 6,002 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.8 mm
51.6 Nmm
Azul
32.0 mm
48.0 mm
2475.0 N
Carga media
10,2522 € - 10,7917 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.8 mm
33.8 Nmm
Azul
32.0 mm
73.0 mm
2464.0 N
Carga media
1,3518 € - 1,4238 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.7 mm
11.1 Nmm
Rojo
12.5 mm
42.0 mm
465.0 N
Heavy Duty
1,354 € - 1,4259 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.6 mm
61.0 Nmm
Rojo
16.0 mm
12.9 mm
787.0 N
Heavy Duty
0,7415 € - 0,7817 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.5 mm
42.4 Nmm
Rojo
12.5 mm
11.2 mm
475.0 N
Heavy Duty
0,7447 € - 0,7849 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.3 mm
19.9 Nmm
Rojo
12.5 mm
24.0 mm
479.0 N
Heavy Duty
10420041 0,6801 € - 0,715 € 8 En stock
9.6 mm
18.0 Nmm
Rojo
10.0 mm
12.3 mm
221.0 N
Heavy Duty
1,3317 € - 1,4016 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
9.9 Nmm
Rojo
10.0 mm
29.4 mm
290.0 N
Heavy Duty
1,1593 € - 1,2207 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.4 mm
27.1 Nmm
Rojo
12.5 mm
17.6 mm
476.0 N
Heavy Duty
1,2672 € - 1,3339 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.8 mm
13.5 Nmm
Rojo
12.5 mm
37.0 mm
498.0 N
Heavy Duty
  • de 22
Resorte para troquel ISO 10243 63.0 mm 305.0 mm 64.1 Nmm

10645802

Rango de precios
65,7534 € - 62,4689 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    63.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    138.0 mm
  • Fuerza máxima
    8850.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    122.0 mm
Resorte para troquel ISO 10243 10.0 mm 44.0 mm 14.5 Nmm

10444986

Rango de precios
1,0207 € - 0,9679 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    10.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    19.9 mm
  • Fuerza máxima
    288.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    13.2 mm
Resorte para troquel ISO 10243 10.0 mm 305.0 mm 1.9 Nmm

10631751

Rango de precios
5,5492 € - 5,2721 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    10.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    134.5 mm
  • Fuerza máxima
    260.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    91.5 mm
Resorte para troquel ISO 10243 12.5 mm 44.0 mm 23.8 Nmm

10445013

Rango de precios
1,1159 € - 1,0599 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    12.5 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    21.0 mm
  • Fuerza máxima
    499.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    13.2 mm
Resorte para troquel ISO 10243 50.0 mm 229.0 mm 50.8 Nmm

10637227

Rango de precios
35,7328 € - 33,9477 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    50.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    108.0 mm
  • Fuerza máxima
    5491.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    91.6 mm
Resorte para troquel ISO 10243 63.0 mm 89.0 mm 247.4 Nmm

10631157

Rango de precios
24,8458 € - 23,6039 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    63.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    39.0 mm
  • Fuerza máxima
    9650.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    35.6 mm
Resorte para troquel ISO 10243 63.0 mm 152.0 mm 132.4 Nmm

10631256

Rango de precios
41,378 € - 39,3082 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    63.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    66.4 mm
  • Fuerza máxima
    8788.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    60.8 mm
Resorte para troquel ISO 10243 63.0 mm 254.0 mm 77.4 Nmm

10643884

Rango de precios
58,7613 € - 55,8312 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    63.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    114.1 mm
  • Fuerza máxima
    8835.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    101.6 mm
Resorte para troquel ISO 10243 25.0 mm 203.0 mm 17.6 Nmm

10637289

Rango de precios
8,0213 € - 7,6204 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    25.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    88.4 mm
  • Fuerza máxima
    1559.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    81.2 mm
Resorte para troquel ISO 10243 32.0 mm 51.0 mm 116.2 Nmm

10417669

Rango de precios
5,3504 € - 5,0827 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    32.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    23.2 mm
  • Fuerza máxima
    2697.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    20.4 mm
Resorte para troquel ISO 10243 32.0 mm 102.0 mm 51.6 Nmm

10630853

Rango de precios
6,002 € - 5,7016 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    32.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    48.0 mm
  • Fuerza máxima
    2475.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    40.8 mm
Resorte para troquel ISO 10243 32.0 mm 152.0 mm 33.8 Nmm

10644348

Rango de precios
10,7917 € - 10,2522 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    32.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    73.0 mm
  • Fuerza máxima
    2464.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    60.8 mm
Resorte para troquel ISO 10243 12.5 mm 89.0 mm 11.1 Nmm

10445051

Rango de precios
1,4238 € - 1,3518 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    12.5 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    42.0 mm
  • Fuerza máxima
    465.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    26.7 mm
Resorte para troquel ISO 10243 16.0 mm 32.0 mm 61.0 Nmm

10445068

Rango de precios
1,4259 € - 1,354 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    16.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    12.9 mm
  • Fuerza máxima
    787.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    9.6 mm
Resorte para troquel ISO 10243 12.5 mm 25.0 mm 42.4 Nmm

10421543

Rango de precios
0,7817 € - 0,7415 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    12.5 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    11.2 mm
  • Fuerza máxima
    475.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    7.5 mm
Resorte para troquel ISO 10243 12.5 mm 51.0 mm 19.9 Nmm

10445020

Rango de precios
0,7849 € - 0,7447 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    12.5 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    24.0 mm
  • Fuerza máxima
    479.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    15.3 mm
Resorte para troquel ISO 10243 10.0 mm 32.0 mm 18.0 Nmm

10420041

Rango de precios
0,715 € - 0,6801 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    10.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    12.3 mm
  • Fuerza máxima
    221.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    9.6 mm
Resorte para troquel ISO 10243 10.0 mm 64.0 mm 9.9 Nmm

10234983

Rango de precios
1,4016 € - 1,3317 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    10.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    29.4 mm
  • Fuerza máxima
    290.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    19.2 mm
Resorte para troquel ISO 10243 12.5 mm 38.0 mm 27.1 Nmm

10425015

Rango de precios
1,2207 € - 1,1593 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    12.5 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    17.6 mm
  • Fuerza máxima
    476.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    11.4 mm
Resorte para troquel ISO 10243 12.5 mm 76.0 mm 13.5 Nmm

10445044

Rango de precios
1,3339 € - 1,2672 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    12.5 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    37.0 mm
  • Fuerza máxima
    498.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    22.8 mm