10645093
1218438
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 4,942 € |
| 50 + | 4,6945 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro del orificio | 1.26 in |
|---|---|
| Diámetro del orificio | 32.0 mm |
| Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
| Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
| Deflexión máxima | 1.346 in |
| Deflexión máxima | 34.2 mm |
| Fuerza máxima | 2425.0 N |
| Fuerza máxima | 2425.0 N |
| Deflexión operativa máxima | 1.197 in |
| Deflexión operativa máxima | 30.4 mm |
| Fuerza operativa máxima | 2156.0 N |
| Fuerza operativa máxima | 2156.0 N |
| Deflexión operativa óptima | 19.0 mm |
| Deflexión operativa óptima | 0.748 in |
| Longitud general | 2.992 in |
| Longitud general | 76.0 mm |
| Diámetro de la varilla | 16.0 mm |
| Diámetro de la varilla | 0.63 in |
| Índice de elasticidad | 70.9 Nmm |
| Índice de elasticidad | 70.9 Nmm |
| Color | Azul |
| Material | Acero de aleación de cromo |
| Tipo | Carga media |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar