Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Acero de aleación de cromo Color: Amarillo, Rojo, Azul, Verde Código De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Deflexión operativa máxima | Índice de elasticidad | Color | Diámetro del orificio | Deflexión máxima | Fuerza máxima | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,2522 € - 10,7917 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.394 in
60.8 mm
|
33.8 Nmm
33.8 Nmm
|
Azul
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
2464.0 N
2464.0 N
|
Carga media
|
||
| 14,109 € - 14,8527 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.606 in
40.8 mm
|
121.4 Nmm
121.4 Nmm
|
Azul
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.862 in
47.3 mm
|
5741.0 N
5741.0 N
|
Carga media
|
||
| 24,0189 € - 25,2829 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.394 in
60.8 mm
|
78.3 Nmm
78.3 Nmm
|
Azul
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.787 in
70.8 mm
|
5542.0 N
5542.0 N
|
Carga media
|
||
| 7,6204 € - 8,0213 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.197 in
81.2 mm
|
17.6 Nmm
17.6 Nmm
|
Azul
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.48 in
88.4 mm
|
1559.0 N
1559.0 N
|
Carga media
|
||
| 5,3884 € - 5,673 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.803 in
20.4 mm
|
170.3 Nmm
170.3 Nmm
|
Azul
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
3645.0 N
3645.0 N
|
Carga media
|
||
| 10,2237 € - 10,7621 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.606 in
40.8 mm
|
75.5 Nmm
75.5 Nmm
|
Azul
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.736 in
44.1 mm
|
3331.0 N
3331.0 N
|
Carga media
|
||
| 9,0929 € - 9,5721 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.598 in
15.2 mm
|
104.2 Nmm
104.2 Nmm
|
Azul
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
1637.0 N
1637.0 N
|
Carga media
|
||
| 2,6847 € - 2,8254 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.197 in
30.4 mm
|
49.0 Nmm
49.0 Nmm
|
Azul
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.272 in
32.3 mm
|
1581.0 N
1581.0 N
|
Carga media
|
||
| 4,9928 € - 5,2552 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
28.5 Nmm
28.5 Nmm
|
Azul
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1539.0 N
1539.0 N
|
Carga media
|
||
| 62,1823 € - 65,4551 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.197 in
81.2 mm
|
57.2 Nmm
57.2 Nmm
|
Azul
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.799 in
96.5 mm
|
5516.0 N
5516.0 N
|
Carga media
|
||
| 39,3082 € - 41,378 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.394 in
60.8 mm
|
132.4 Nmm
132.4 Nmm
|
Azul
|
2.48 in
63.0 mm
|
2.614 in
66.4 mm
|
8788.0 N
8788.0 N
|
Carga media
|
||
| 5,4921 € - 5,7798 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.189 in
55.6 mm
|
26.3 Nmm
26.3 Nmm
|
Azul
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.366 in
60.1 mm
|
1579.0 N
1579.0 N
|
Carga media
|
||
| 11,6634 € - 12,2769 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.803 in
122.0 mm
|
11.6 Nmm
11.6 Nmm
|
Azul
|
0.984 in
25.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
1562.0 N
1562.0 N
|
Carga media
|
||
| 8,5989 € - 9,0527 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
41.7 Nmm
41.7 Nmm
|
Azul
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
2469.0 N
2469.0 N
|
Carga media
|
||
| 14,5025 € - 15,2663 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.197 in
81.2 mm
|
24.9 Nmm
24.9 Nmm
|
Azul
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.815 in
96.9 mm
|
2411.0 N
2411.0 N
|
Carga media
|
||
| 10,1845 € - 10,7187 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.803 in
71.2 mm
|
20.1 Nmm
20.1 Nmm
|
Azul
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
1542.0 N
1542.0 N
|
Carga media
|
||
| 0,7648 € - 0,8049 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.378 in
9.6 mm
|
31.8 Nmm
31.8 Nmm
|
Rojo
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
455.0 N
455.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 10,4363 € - 10,9853 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.602 in
91.5 mm
|
6.2 Nmm
6.2 Nmm
|
Rojo
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
849.0 N
849.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,9146 € - 2,0151 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.52 in
13.2 mm
|
116.3 Nmm
116.3 Nmm
|
Rojo
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1745.0 N
1745.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 4,4068 € - 4,6395 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.346 in
34.2 mm
|
15.7 Nmm
15.7 Nmm
|
Rojo
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
691.0 N
691.0 N
|
Heavy Duty
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar