10637128
1218471
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 5 - 24 | 65,4551 € |
| 25 + | 62,1823 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro del orificio | 50.0 mm |
|---|---|
| Diámetro del orificio | 1.969 in |
| Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
| Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
| Deflexión máxima | 3.799 in |
| Deflexión máxima | 96.5 mm |
| Fuerza máxima | 5516.0 N |
| Fuerza máxima | 5516.0 N |
| Deflexión operativa máxima | 3.197 in |
| Deflexión operativa máxima | 81.2 mm |
| Fuerza operativa máxima | 4641.0 N |
| Fuerza operativa máxima | 4641.0 N |
| Deflexión operativa óptima | 50.8 mm |
| Deflexión operativa óptima | 2 in |
| Longitud general | 7.992 in |
| Longitud general | 203.0 mm |
| Diámetro de la varilla | 25.0 mm |
| Diámetro de la varilla | 0.984 in |
| Índice de elasticidad | 57.2 Nmm |
| Índice de elasticidad | 57.2 Nmm |
| Color | Azul |
| Material | Acero de aleación de cromo |
| Tipo | Carga media |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar