Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Acero de aleación de cromo Color: Amarillo, Rojo, Azul, Verde Código De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Deflexión operativa máxima | Índice de elasticidad | Color | Diámetro del orificio | Deflexión máxima | Fuerza máxima | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4354 € - 1,5116 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.598 in
15.2 mm
|
12.7 Nmm
12.7 Nmm
|
Verde
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
321.0 N
321.0 N
|
Light Duty
|
||
| 1,3317 € - 1,4026 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.197 in
30.4 mm
|
5.9 Nmm
5.9 Nmm
|
Verde
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.961 in
49.8 mm
|
292.0 N
292.0 N
|
Light Duty
|
||
| 0,824 € - 0,8663 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
31.7 Nmm
31.7 Nmm
|
Verde
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
441.0 N
441.0 N
|
Light Duty
|
||
| 2,1505 € - 2,2637 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.803 in
20.4 mm
|
45.8 Nmm
45.8 Nmm
|
Verde
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1260.0 N
1260.0 N
|
Light Duty
|
||
| 1,9072 € - 2,0077 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.008 in
25.6 mm
|
18.8 Nmm
18.8 Nmm
|
Verde
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.346 in
34.2 mm
|
643.0 N
643.0 N
|
Light Duty
|
||
| 3,8927 € - 4,099 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.795 in
45.6 mm
|
11.0 Nmm
11.0 Nmm
|
Verde
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.575 in
65.4 mm
|
717.0 N
717.0 N
|
Light Duty
|
||
| 42,8666 € - 45,123 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.803 in
122.0 mm
|
3.8 Nmm
3.8 Nmm
|
Verde
|
0.787 in
20.0 mm
|
6.677 in
169.6 mm
|
648.0 N
648.0 N
|
Light Duty
|
||
| 3,4082 € - 3,587 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.693 in
17.6 mm
|
53.8 Nmm
53.8 Nmm
|
Verde
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
1280.0 N
1280.0 N
|
Light Duty
|
||
| 4,6268 € - 4,8701 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.197 in
30.4 mm
|
45.7 Nmm
45.7 Nmm
|
Verde
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.925 in
48.9 mm
|
2233.0 N
2233.0 N
|
Light Duty
|
||
| 10630990 | 7,5622 € - 7,96 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
25.8 Nmm
25.8 Nmm
|
Verde
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.205 in
81.4 mm
|
2102.0 N
2102.0 N
|
Light Duty
|
|
| 12,0759 € - 12,7106 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.197 in
81.2 mm
|
15.6 Nmm
15.6 Nmm
|
Verde
|
1.26 in
32.0 mm
|
5.102 in
129.6 mm
|
2022.0 N
2022.0 N
|
Light Duty
|
||
| 5,71 € - 6,0115 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.606 in
40.8 mm
|
33.7 Nmm
33.7 Nmm
|
Verde
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.614 in
66.4 mm
|
2240.0 N
2240.0 N
|
Light Duty
|
||
| 2,2351 € - 2,3525 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.598 in
15.2 mm
|
64.6 Nmm
64.6 Nmm
|
Verde
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
1336.0 N
1336.0 N
|
Light Duty
|
||
| 2,8106 € - 2,9576 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.197 in
30.4 mm
|
28.6 Nmm
28.6 Nmm
|
Verde
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.587 in
40.3 mm
|
1151.0 N
1151.0 N
|
Light Duty
|
||
| 6,5108 € - 6,8535 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
16.7 Nmm
16.7 Nmm
|
Verde
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
1131.0 N
1131.0 N
|
Light Duty
|
||
| 4,5242 € - 4,7622 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.402 in
35.6 mm
|
24.8 Nmm
24.8 Nmm
|
Verde
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.898 in
48.2 mm
|
1193.0 N
1193.0 N
|
Light Duty
|
||
| 9,04 € - 9,515 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.197 in
81.2 mm
|
10.6 Nmm
10.6 Nmm
|
Verde
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.366 in
110.9 mm
|
1170.0 N
1170.0 N
|
Light Duty
|
||
| 4,1328 € - 4,3507 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.803 in
20.4 mm
|
70.6 Nmm
70.6 Nmm
|
Verde
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.276 in
32.4 mm
|
2289.0 N
2289.0 N
|
Light Duty
|
||
| 6,8366 € - 7,1962 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.008 in
25.6 mm
|
79.6 Nmm
79.6 Nmm
|
Verde
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
2506.0 N
2506.0 N
|
Light Duty
|
||
| 4,4174 € - 4,649 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.606 in
40.8 mm
|
20.6 Nmm
20.6 Nmm
|
Verde
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.11 in
53.6 mm
|
1105.0 N
1105.0 N
|
Light Duty
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar