Las conteras redondas se utilizan para terminar el extremo de productos tubulares y ofrecen un aspecto limpio y visualmente agradable. Su acabado de alta calidad es ideal para presentaciones de productos.
La contera redonda cuenta con un vástago acanalado, que facilita la inserción y también ofrece una gran capacidad de agarre que contribuye a la retención de la contera en su montaje.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Color | Altura del inserto | Material | Compatible Tube Size | Calibre del tubo compatible | Compra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1616 € - 0,3573 € | 8722 En stock |
Cromado
|
0.394 in
10.0 mm
|
PE
|
|
1.2-2.0
|
|||||
0,4628 € - 1,0224 € | 1488 En stock |
Cromado
|
0.63 in
16.0 mm
|
PE
|
|
1.0-2.0
|
|||||
0,6885 € - 1,522 € | 352 En stock |
Cromo plateado
|
0.197 in
5.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,7649 € - 0,8051 € | 767 En stock |
Cromo plateado
|
0.315 in
8.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
10288733 | 0,765 € - 1,691 € | 1219 En stock |
Cromo plateado
|
0.197 in
5.0 mm
|
ABS
|
|
|
||||
0,765 € - 1,691 € | 608 En stock |
Cromo plateado
|
0.315 in
8.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
1,2221 € - 1,2864 € | En producción |
Negro
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
2,9884 € - 3,1457 € | En producción |
Negro
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,205 € - 0,4531 € | 63846 En stock |
Cromado
|
0.591 in
15.0 mm
|
PE
|
|
1.0-2.0
|
|||||
10254073 | 0,4415 € - 0,976 € | 5231 En stock |
Cromado
|
0.472 in
12.0 mm
|
PE
|
|
1.5
|
||||
0,79 € - 1,7455 € | 475 En stock |
Cromado
|
0.472 in
12.0 mm
|
PE
|
|
1.5
|
|||||
0,2063 € - 0,456 € | 6729 En stock |
Cromado
|
0.394 in
10.0 mm
|
PE
|
|
1.0-2.0
|
|||||
0,6885 € - 1,522 € | En producción |
Cromo plateado
|
0.177 in
4.5 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,6885 € - 1,522 € | 914 En stock |
Cromo plateado
|
0.197 in
5.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,765 € - 1,691 € | 1291 En stock |
Cromo plateado
|
0.197 in
5.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,7649 € - 0,8051 € | 800 En stock |
Cromo plateado
|
0.315 in
8.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
1,071 € - 2,3675 € | 1577 En stock |
Cromo plateado
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
1,0711 € - 1,1275 € | En producción |
Cromo plateado
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
1,30 € - 2,873 € | 410 En stock |
Cromo plateado
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,7649 € - 0,8051 € | En producción |
Negro
|
0.177 in
4.5 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar