Menu Search

Conteras roscadas redondas - Metálicas

En stock

Los insertos roscados redondos incorporan una rosca interior para pies niveladores ajustables y soportes. Sus roscas metálicas garantizan un ajuste suave, seguro y duradero, con molduras de dos piezas que encajan perfectamente en los tubos.Sus roscas metálicas permiten un ajuste suave, seguro y duradero, y las molduras de dos piezas encajan perfectamente en los tubos.Disponen de una rosca interior para alojar patas niveladoras regulables y soportes.Son ideales para aplicaciones de alta resistencia y están fabricadas en aleación de aluminio fundido. Material: PEAD, PA Color: Negro, Gris Código De La Serie: SR1571, SR5438

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
84 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad H Color Medidas del tornillo h Máxima capacidad de carga estática D Rango de grosor de pared compatible Compra
49,9142 € - 52,5411 € 16 En stock
49.0 mm
Negro
M12
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
20,6412 € - 45,629 € 48 En stock
35.0 mm
Negro
M12
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
12,4964 € - 13,1531 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.0 mm
Negro
M20
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
45,5882 € - 47,9877 € Solicite el plazo de entrega aquí
43.0 mm
Negro
M12
43.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
13,1423 € - 13,8311 € Solicite el plazo de entrega aquí
49.0 mm
Negro
M12
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
52,0772 € - 54,8183 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.0 mm
Negro
M20
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
21,7227 € - 48,0186 € Solicite el plazo de entrega aquí
49.0 mm
Negro
M16
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
22,248 € - 49,1928 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.0 mm
Negro
M12
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
20,6442 € - 21,7317 € Solicite el plazo de entrega aquí
43.0 mm
Negro
M16
43.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
12,7114 € - 13,3788 € Solicite el plazo de entrega aquí
49.0 mm
Negro
M20
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
20,6412 € - 45,629 € 56 En stock
35.0 mm
Negro
M10
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
0,6118 € - 1,3503 € 9550 En stock
20.0 mm
Negro
20.0 mm
60.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,2274 € - 0,5024 € 5218 En stock
20.0 mm
Negro
20.0 mm
25.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,3061 € - 0,6767 € 18500 En stock
20.0 mm
Negro
20.0 mm
32.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
1,1587 € - 2,5619 € 330 En stock
35.0 mm
Negro
35.0 mm
40.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
0,585 € - 1,2936 € 3059 En stock
20.0 mm
Negro
20.0 mm
50.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4309 € - 0,9529 € 7195 En stock
20.0 mm
Negro
20.0 mm
38.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
2,0236 € - 4,4732 € 620 En stock
35.0 mm
Negro
35.0 mm
40.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
0,4705 € - 1,0398 € 13 En stock
20.0 mm
Negro
20.0 mm
40.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
1,1982 € - 2,6491 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.0 mm
Negro
38.0 mm
38.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
  • de 5
Round Threaded Inserts - Metal M12 Round 1.5 mm PA Black

10550663

Rango de precios
52,5411 € - 49,9142 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Medidas del tornillo
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274422

Rango de precios
45,629 € - 20,6412 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Medidas del tornillo
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274347

Rango de precios
13,1531 € - 12,4964 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Medidas del tornillo
    M20
Round Round Threaded Inserts - Metal 43.0 mm Black PA

10637456

Rango de precios
47,9877 € - 45,5882 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Medidas del tornillo
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274385

Rango de precios
13,8311 € - 13,1423 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Medidas del tornillo
    M12
Round Round Threaded Inserts - Metal 42.0 mm Black PA

10637630

Rango de precios
54,8183 € - 52,0772 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Medidas del tornillo
    M20
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274477

Rango de precios
48,0186 € - 21,7227 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Medidas del tornillo
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274453

Rango de precios
49,1928 € - 22,248 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Medidas del tornillo
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274446

Rango de precios
21,7317 € - 20,6442 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Medidas del tornillo
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274378

Rango de precios
13,3788 € - 12,7114 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Medidas del tornillo
    M20
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274415

Rango de precios
45,629 € - 20,6412 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Medidas del tornillo
    M10
2 Threaded Insert M10 Round 60.0 mm 1-1.5 Black

10286111

Rango de precios
1,3503 € - 0,6118 €

Niveles de existencias
9550 En stock
Atributos
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    PEAD
2 Threaded Insert M6 Round 25.0 mm 1-1.5 Black

10285930

Rango de precios
0,5024 € - 0,2274 €

Niveles de existencias
5218 En stock
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    PEAD
2 Threaded Insert M8 Round 32.0 mm 1-1.5 Black

10285978

Rango de precios
0,6767 € - 0,3061 €

Niveles de existencias
18500 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    PEAD
Threaded Insert M8 Round 40.0 mm PA Black

10248355

Rango de precios
2,5619 € - 1,1587 €

Niveles de existencias
330 En stock
Atributos
  • D
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    2.0 mm | 0.079 in
2 Threaded Insert M12 Round 50.0 mm 1-1.5 Black

10286098

Rango de precios
1,2936 € - 0,585 €

Niveles de existencias
3059 En stock
Atributos
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    PEAD
2 Threaded Insert M8 Round 38.0 mm 1-1.5 Black

10286012

Rango de precios
0,9529 € - 0,4309 €

Niveles de existencias
7195 En stock
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    PEAD
Threaded Insert M10 Round 40.0 mm PA Black

10248393

Rango de precios
4,4732 € - 2,0236 €

Niveles de existencias
620 En stock
Atributos
  • D
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    2.0 mm | 0.079 in
2 Threaded Insert M10 Round 40.0 mm 1-1.5 Black

10286050

Rango de precios
1,0398 € - 0,4705 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    PEAD
Threaded Insert M10 Round 38.0 mm PA Black

10248300

Rango de precios
2,6491 € - 1,1982 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.5 mm | 0.059 in