Menu Search

2 Threaded Insert M8 Round 32.0 mm 1-1.5 Black

Contera y puntilla para tubo redonda en negro pulido con roscas internas para admitir abrazaderas y patas niveladoras ajustables. Está diseñada para insertarse en tubos redondos o tubulares, como patas de sillas o bases de sofá. Su rosca metálica permite un ajuste suave y repetible. Fabricada en PEAD.
Referencia de Essentra:

10285978

Número de pieza del fabricante:

498567

18450 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 0,6949 €
500 - 2499 0,3308 €
2500 + 0,3143 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

34,75 €

50 x 0,6949 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 32.0 mm
H 20.0 mm
h 20.0 mm
Rango de grosor de pared compatible 1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Material PEAD
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros