Los insertos roscados redondos incorporan una rosca interior para pies niveladores ajustables y soportes. Sus roscas metálicas garantizan un ajuste suave, seguro y duradero, con molduras de dos piezas que encajan perfectamente en los tubos.Sus roscas metálicas permiten un ajuste suave, seguro y duradero, y las molduras de dos piezas encajan perfectamente en los tubos.Disponen de una rosca interior para alojar patas niveladoras regulables y soportes.Son ideales para aplicaciones de alta resistencia y están fabricadas en aleación de aluminio fundido. Material: PEAD, PA Color: Negro, Gris Código De La Serie: SR1571, SR5438
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | H | Color | Medidas del tornillo | h | Máxima capacidad de carga estática | D | Rango de grosor de pared compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10286067 | 0,4939 € - 1,0922 € | 11100 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|
| 0,4705 € - 1,0398 € | 2763 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,5871 € - 1,2986 € | 512 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 1,1982 € - 2,6491 € | 120 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
Negro
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 1,4323 € - 3,1662 € | 1100 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Negro
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 0,2824 € - 0,6245 € | 6650 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 11,6905 € - 25,853 € | 90 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
Negro
|
M12
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,3128 € - 0,6913 € | 2115 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,4783 € - 1,0573 € | 2950 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,7069 € - 1,5629 € | 500 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Negro
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 10286074 | 0,5098 € - 1,1268 € | 3000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|
| 0,9081 € - 2,0071 € | 2700 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Negro
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 12,4964 € - 13,1531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.654 in
42.0 mm
|
Negro
|
M20
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 13,1423 € - 13,8311 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.929 in
49.0 mm
|
Negro
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,6118 € - 1,3503 € | 9600 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,5545 € - 1,2258 € | 977 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Negro
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 10,3721 € - 22,9484 € | 119 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Negro
|
M12
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
| 11,6905 € - 25,853 € | 70 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
Negro
|
M10
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 11,5463 € - 25,5234 € | 31 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
Negro
|
M12
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,9055 € - 1,8241 € | 100 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
Negro
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar