Menu Search

2 Threaded Insert M10 Round 40.0 mm 1-1.5 Black

Contera y puntilla para tubo redonda en negro pulido con roscas internas para admitir abrazaderas y patas niveladoras ajustables. Está diseñada para insertarse en tubos redondos o tubulares, como patas de sillas o bases de sofá. Su rosca metálica permite un ajuste suave y repetible. Fabricada en PEAD.
Referencia de Essentra:

10286050

Número de pieza del fabricante:

498575

7513 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 249 1,0679 €
250 - 1249 0,5085 €
1250 + 0,4832 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

26,70 €

25 x 1,0679 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 40.0 mm
H 20.0 mm
h 20.0 mm
Rango de grosor de pared compatible 1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Material PEAD
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros