Los insertos roscados redondos incorporan una rosca interior para pies niveladores ajustables y soportes. Sus roscas metálicas garantizan un ajuste suave, seguro y duradero, con molduras de dos piezas que encajan perfectamente en los tubos.Sus roscas metálicas permiten un ajuste suave, seguro y duradero, y las molduras de dos piezas encajan perfectamente en los tubos.Disponen de una rosca interior para alojar patas niveladoras regulables y soportes.Son ideales para aplicaciones de alta resistencia y están fabricadas en aleación de aluminio fundido. Material: PEAD, PA Color: Negro, Gris Código De La Serie: SR1571, SR5438
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | H | Color | Medidas del tornillo | h | Máxima capacidad de carga estática | D | Rango de grosor de pared compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5385 € - 3,4008 € | 337 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Negro
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 0,3212 € - 0,71 € | 2115 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,7097 € - 1,5691 € | 1000 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Negro
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 0,5479 € - 1,2111 € | 4300 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,193 € - 0,4266 € | 3400 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,6526 € - 1,4407 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,4104 € - 0,9067 € | 9855 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 10248287 | 0,5304 € - 1,1724 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
|
| 51,2619 € - 53,9597 € | 16 En stock |
1.929 in
49.0 mm
|
Negro
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,7505 € - 1,6589 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Negro
|
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 13,4972 € - 14,2046 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.929 in
49.0 mm
|
Negro
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 46,8191 € - 49,2833 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.693 in
43.0 mm
|
Negro
|
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 53,4833 € - 56,2984 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.654 in
42.0 mm
|
Negro
|
M20
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 21,1985 € - 46,861 € | 68 En stock |
1.693 in
43.0 mm
|
Negro
|
M10
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 46,8191 € - 49,2833 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.654 in
42.0 mm
|
Negro
|
M16
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 26,1068 € - 57,7035 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.929 in
49.0 mm
|
Negro
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 13,4972 € - 14,2046 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.929 in
49.0 mm
|
Negro
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 12,8338 € - 13,5082 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.654 in
42.0 mm
|
Negro
|
M20
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 22,3092 € - 49,3151 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.929 in
49.0 mm
|
Negro
|
M16
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,4036 € - 0,8919 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
Gris
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar