Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las conteras para tubos redondas multiusos son una elección ideal cuando la estética de su producto final no es una prioridad. Encajan a la perfección en los tubos, polos o postes redondos y ayudan a evitar la contaminación, al tiempo que ofrecen seguridad y un acabado limpio de bordes afilados en tubos recién cortados.
Una gama práctica y rentable que incluye paredes más finas y una amplia variedad de tamaños para cubrir el requisito esencial de la protección de conteras para tubos. Son una opción práctica, sobre todo si el aspecto de su aplicación no es un factor crucial.
Fáciles de instalar presionando con la mano o con el uso de un mazo, lo que da lugar a un proceso de montaje rápido y eficiente. Pueden utilizarse en la construcción de máquinas o en cualquier aplicación donde se requieran tubos estructurales. Se recomienda elegir una opción de color para mejorar la apariencia estética de su proyecto terminado, ya que se fusionará con la pintura y proporcionará un acabado visual agradable.
Material: PEBD Color: Gris, Blanco, Negro Código De La Serie: SRILT
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | H1 | Color | h | Grosor de pared máximo | D | Minimum Wall Thickness | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0463 € - 0,0514 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
Gris
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0641 € - 0,0712 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
Blanco
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0408 € - 0,0453 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
Gris
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0682 € - 0,0757 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
Blanco
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0641 € - 0,0712 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
Gris
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,065 € - 0,0722 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
Gris
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0746 € - 0,0829 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
Gris
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0841 € - 0,0934 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
Gris
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2642 € - 0,2935 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
Blanco
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9693 € - 1,077 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanco
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9713 € - 1,0792 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
Blanco
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0204 € - 0,0227 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.138 in
3.5 mm
|
Blanco
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9883 € - 1,0981 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Gris
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9734 € - 1,0816 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Gris
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,9734 € - 1,0816 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanco
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,9883 € - 1,0981 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanco
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,1358 € - 1,262 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Gris
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,022 € - 0,0245 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
Blanco
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0212 € - 0,0235 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.138 in
3.5 mm
|
Blanco
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,022 € - 0,0245 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
Gris
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar