Menu Search

Contera para tubos redonda 12.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Blanco LDPE - PIR

Estas conteras para tubos redondas multiusos se encajan a la perfección en tubos, polos y postes redondos evitando la contaminación y garantizando la seguridad para la aplicación. Se fabrican en PEBD blanco. Pueden instalarse fácilmente a mano o con un mazo para ofrecer un proceso de montaje rápido.
Referencia de Essentra:

20774233

Número de pieza del fabricante:

20774233

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
17500 - 87499 0,0235 €
87500 + 0,0212 €
Paquete estándar: 17500

Solicitar en múltiplos de 17500

Precio total:

411,25 €

17500 x 0,0235 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 12.0 mm
H1 3.5 mm
h 11.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Grosor de pared máximo 2.0 mm
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Blanco
Código de material 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros