20773816
20773816
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 80 - 399 | 1,077 € |
| 400 + | 0,9693 € |
| D | 100.0 mm |
|---|---|
| D | 3.937 in |
| H1 | 6.0 mm |
| H1 | 0.236 in |
| h | 1.122 in |
| h | 28.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Grosor de pared máximo | 4.5 mm |
| Grosor de pared máximo | 0.177 in |
| Material completo | Polietileno de baja densidad |
| Color | Blanco |
| Código de material | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Material | LDPE - PIR |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar