Las conteras para tubos redondas multiusos son una elección ideal cuando la estética de su producto final no es una prioridad. Encajan a la perfección en los tubos, polos o postes redondos y ayudan a evitar la contaminación, al tiempo que ofrecen seguridad y un acabado limpio de bordes afilados en tubos recién cortados.
Una gama práctica y rentable que incluye paredes más finas y una amplia variedad de tamaños para cubrir el requisito esencial de la protección de conteras para tubos. Son una opción práctica, sobre todo si el aspecto de su aplicación no es un factor crucial.
Fáciles de instalar presionando con la mano o con el uso de un mazo, lo que da lugar a un proceso de montaje rápido y eficiente. Pueden utilizarse en la construcción de máquinas o en cualquier aplicación donde se requieran tubos estructurales. Se recomienda elegir una opción de color para mejorar la apariencia estética de su proyecto terminado, ya que se fusionará con la pintura y proporcionará un acabado visual agradable.
Material: PEBD Color: Gris, Blanco, Negro Código De La Serie: SRILT
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | H1 | Color | h | Grosor de pared máximo | D | Minimum Wall Thickness | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0224 € - 0,0249 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
Blanco
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,3238 € - 1,4709 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Gris
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
6.26 in
159.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,4137 € - 1,5707 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Gris
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,3238 € - 1,4709 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanco
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
6.26 in
159.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,031 € - 0,0345 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
Gris
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,034 € - 0,0378 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
Blanco
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,9715 € - 2,1905 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanco
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
7 in
177.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,8849 € - 2,0943 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Gris
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
7.626 in
193.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
||
| 0,034 € - 0,0378 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
Gris
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,031 € - 0,0345 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
Blanco
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,4628 € - 1,6254 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Gris
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0312 € - 0,0347 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
Gris
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,185 € - 1,3167 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Gris
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,022 € - 0,0245 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
Gris
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,0867 € - 1,2074 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Gris
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0224 € - 0,0249 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
Gris
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,022 € - 0,0245 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
Blanco
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0312 € - 0,0347 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
Blanco
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar