Menu Search

Contera para tubos redonda 30.0 mm 2.5 mm- 4.5 mm Gris LDPE - PIR

Estas conteras para tubos redondas multiusos se encajan a la perfección en tubos, polos y postes redondos evitando la contaminación y garantizando la seguridad para la aplicación. Se fabrican en PEBD gris. Pueden instalarse fácilmente a mano o con un mazo para ofrecer un proceso de montaje rápido.
Referencia de Essentra:

20775254

Número de pieza del fabricante:

20775254

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
2500 - 12499 0,0712 €
12500 + 0,0641 €
Paquete estándar: 2500

Solicitar en múltiplos de 2500

Precio total:

178,00 €

2500 x 0,0712 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 30.0 mm
H1 5.0 mm
h 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 2.5 mm
Grosor de pared máximo 4.5 mm
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Gris
Código de material 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros