Menu Search

Contera para tubos redonda 19.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Blanco LDPE - PIR

Estas conteras para tubos redondas multiusos se encajan a la perfección en tubos, polos y postes redondos evitando la contaminación y garantizando la seguridad para la aplicación. Se fabrican en PEBD blanco. Pueden instalarse fácilmente a mano o con un mazo para ofrecer un proceso de montaje rápido.
Referencia de Essentra:

20774790

Número de pieza del fabricante:

20774790

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5500 - 27499 0,0347 €
27500 + 0,0312 €
Paquete estándar: 5500

Solicitar en múltiplos de 5500

Precio total:

190,85 €

5500 x 0,0347 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 19.0 mm
H1 5.0 mm
h 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Grosor de pared máximo 2.5 mm
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Blanco
Código de material 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros