Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20774592
20774592
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 25 - 124 | 1,6254 € |
| 125 + | 1,4628 € |
| D | 168.3 mm |
|---|---|
| D | 6.626 in |
| H1 | 0.236 in |
| H1 | 6.0 mm |
| h | 34.0 mm |
| h | 1.339 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Grosor de pared máximo | 6.5 mm |
| Grosor de pared máximo | 0.256 in |
| Material completo | Polietileno de baja densidad |
| Color | Gris |
| Código de material | 3923509000 |
| Material | PEBD |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar