20774615
20774615
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 5000 - 24999 | 0,0378 € |
| 25000 + | 0,034 € |
| D | 0.63 in |
|---|---|
| D | 16.0 mm |
| H1 | 0.197 in |
| H1 | 5.0 mm |
| h | 11.0 mm |
| h | 0.433 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Grosor de pared máximo | 0.079 in |
| Grosor de pared máximo | 2.0 mm |
| Material completo | Polietileno de baja densidad |
| Color | Blanco |
| Código de material | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Material | LDPE - PIR |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar